GN 818 Posicionadores de indexado Acero inoxidable AISI 316, sin bloqueo

Foto

GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, sin bloqueo Tipo: BKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca
Tipo: BKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca
GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, sin bloqueo Tipo: BKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, sin bloqueo Tipo: B - Con perilla de plástico, sin contratuerca GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, sin bloqueo Tipo: BK - Con perilla de plástico, con contratuerca GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, sin bloqueo Tipo: BN - Con perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 818 se distinguen por los materiales utilizados, permitiendo que estos posicionadores soporten ambientes particularmente corrosivos.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidableA4 AISI 316
Pasador del posicionador niquelado químicamente


Perilla (tipo B y BK)
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Perilla (tipo BN / BKN)
Acero inoxidable AISI 316
No desmontable


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCon perilla de plástico, sin contratuerca
BKCon perilla de plástico, con contratuerca
BNCon perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
BKNCon perilla de acero inoxidable, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Pasador -0.001/-0.002
Orificio +0.001
l1d2
Rosca
d3d4kl2l3l4A/FFuerza de resorte ≈
Inicial

Final
0.160.16M 8 x 10.630.630.551.380.630.200.390.79 lbf (3.5 N)2.47 lbf (11 N)
0.160.24M 8 x 10.630.630.551.380.630.200.390.67 lbf (3 N)2.47 lbf (11 N)
0.200.20M 10 x 10.750.710.631.570.710.240.470.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
0.200.31M 10 x 10.750.710.631.570.710.240.470.67 lbf (3 N)3.15 lbf (14 N)
0.240.24M 12 x 1.50.910.870.791.890.870.240.551.01 lbf (4.5 N)3.60 lbf (16 N)
0.240.35M 12 x 1.50.910.870.791.890.870.240.550.90 lbf (4 N)4.50 lbf (20 N)
0.310.31M 16 x 1.51.101.060.942.281.020.310.671.35 lbf (6 N)5.17 lbf (23 N)
0.310.47M 16 x 1.51.101.060.942.281.020.310.671.57 lbf (7 N)5.85 lbf (26 N)
0.390.47M 16 x 1.51.101.060.942.281.020.310.671.69 lbf (7.5 N)7.19 lbf (32 N)
0.470.59M 20 x 1.51.301.261.122.811.300.390.872.02 lbf (9 N)7.19 lbf (32 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Carrera l1
Rosca d2
Tipo




Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.14
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$23.14
5099$21.21
100249$19.28
≥ 250$17.35
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...