GN 5334.13 Perillas de estrella con protección contra pérdida Acero inoxidable AISI 316L, con espárrago roscado

Foto

GN 5334.13 Perillas de estrella de acero inoxidable AISI 316L con protección contra pérdida, con espárrago roscado Tipo: K - Con cadena de bolas
Tipo: K - Con cadena de bolas
GN 5334.13 Perillas de estrella de acero inoxidable AISI 316L con protección contra pérdida, con espárrago roscado Tipo: K - Con cadena de bolas GN 5334.13 Perillas de estrella de acero inoxidable AISI 316L con protección contra pérdida, con espárrago roscado Tipo: A - Únicamente con anillo de retención GN 5334.13 Perillas de estrella de acero inoxidable AISI 316L con protección contra pérdida, con espárrago roscado Tipo: H - Con cable de sujeción
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella GN 5334.13 con protección contra pérdida se pueden fijar a un elemento de base con ayuda de una cadena de bolas o cable de sujeción.

Las perillas de estrella ya vienen armadas (con anillo de retención, con anillo de retención y cable de sujeción, o con anillo de retención y cadena de bolas).

Especificación

Perilla de estrella
Acero inoxidable AISI 316L

  • Núcleo soldado
  • Acabado granallado mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304


Argolla de retención GN 111.6
Acero inoxidable AISI 301


Cadena de bolas GN 111.5 (Tipo K)
Acero inoxidable AISI 301


Cable de sujeción GN 111.2 (Tipo H)
Acero inoxidable
Revestido con plástico transparente


RoHS

Bajo pedido

Cadenas de bolas / cables de sujeción de otras longitudes
Con cable de sujeción en espiral GN 111.4
Otras series GN / DIN con protección contra pérdida

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5334.13 Perillas de estrella de acero inoxidable AISI 316L con protección contra pérdida, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AÚnicamente con anillo de retención
HCon cable de sujeción
KCon cadena de bolas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud ld3h1h2h3r ≈s
1.57M 80.791.181.57-0.550.940.470.130.880.11
1.97M 100.791.181.57-0.711.180.670.151.170.13
2.36M 120.791.181.571.970.791.500.790.151.210.13

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$24.91
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$24.91
5099$22.83
100249$20.76
≥ 250$18.68
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.123 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...