GN 2276 Niveles de burbuja en T Aluminio, con agujeros de montaje

Foto

GN 2276 Niveles de burbuja en T de aluminio, con agujeros de montaje Sensibilidad: 50 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm
Tipo: AV - Alineado, montaje por la parte frontal
Color: ALN - Acabado natural anodizado
Sensibilidad: 50 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm
Tipo: AV - Alineado, montaje por la parte frontal
Color: ALN - Acabado natural anodizado
GN 2276 Niveles de burbuja en T de aluminio, con agujeros de montaje Sensibilidad: 50 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm
Tipo: AV - Alineado, montaje por la parte frontal
Color: ALN - Acabado natural anodizado GN 2276 Niveles de burbuja en T de aluminio, con agujeros de montaje Sensibilidad: 50 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm
Tipo: AV - Alineado, montaje por la parte frontal
Color: ALS - Acabado anodizado, negro GN 2276 Niveles de burbuja en T de aluminio, con agujeros de montaje Sensibilidad: 6 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm
Tipo: AV - Alineado, montaje por la parte frontal
Color: ALN - Acabado natural anodizado GN 2276 Niveles de burbuja en T de aluminio, con agujeros de montaje Sensibilidad: 6 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm
Tipo: AV - Alineado, montaje por la parte frontal
Color: ALS - Acabado anodizado, negro

Descripción del producto

Información

Los niveles de burbuja en T GN 2276 se utilizan para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.

Los niveles de burbuja de tipo AV se alinean en relación con la superficie de referencia, de manera que las burbujas estén centradas en medio de las líneas de marcado una vez que se alcance la posición horizontal de la superficie de contacto.

Los niveles de burbuja de tipo JV se alinean mediante los agujeros de montaje, que están separados por 120°. Una esfera de alineación en el fondo sirve como punto de pivote. Si se ajusta con cuidado, es posible lograr una alineación que ubique a las burbujas entre las líneas de marcado centrales.

Especificación

Alojamiento
Aluminio
Acabado natural anodizadoALNALN
Acabado anodizado, negroALSALS


Elemento del nivel de burbuja
Cuerpo de vidrio

Relleno
Verde transparenteG


Compuesto de fundición
De base mineral


RoHS

Bajo pedido

Relleno transparente incoloro
Otras sensibilidades

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2276 Niveles de burbuja en T de aluminio, con agujeros de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Sensibilidad

6Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm
50Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm

Tipo

AVAlineado, montaje por la parte frontal
JVAjustable, montaje por la parte frontal

Relleno

GVerde transparente
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4h1h2h3m1m2m3
2.440.130.252.050.510.390.040.720.260.99

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Color
ALN
ALS
Diámetro d1
Relleno

Sensibilidad


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$68.49
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$68.49
2549$62.78
5099$57.08
≥ 100$51.37
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.209 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...