GN 928 Unidades de sujeción del eje Acero, para ejes o tubos redondos

Foto

GN 928 Unidades de sujeción del eje, de acero, para ejes o tubos redondos

Descripción del producto

Información

Con la unidad de sujeción del eje GN 928, las piezas de trabajo redondas de 6 a 125 mm se pueden sujetar de forma económica con rapidez y precisión.

La dimensión d5 del agujero roscado se puede usar para fijar una plantilla, accesorio o tornillo de fijación para retener la unidad de sujeción en posición axial durante la operación de montaje.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado de óxido negro


Tornillo de cabeza hueca
DIN 912, acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Accesorio

Herramientas de montaje GN 928.1 (Consulte el número de código en la tabla)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 928 Unidades de sujeción del eje, de acero, para ejes o tubos redondos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.004d2d3
Pieza de trabajo redonda
en mm
d4 +0.001d5+0.008
en mm
l1
máx.
l2l3A/F
Hexágono interno
en mm
Par de
apriete max. en Nm
Código núm.
Herramienta de montaje
0.315M 46 - 100.315M 2.5d3 / 2 + 2.81.060.310.1632.9928.1-3
0.394M 510 - 150.394M 3d3 / 2 + 3.31.300.390.2046928.1-4
0.472M 615 - 200.472M 4d3 / 2 + 3.51.540.470.24510928.1-5
0.630M 820 - 300.630M 5d3 / 2 + 41.810.630.31625928.1-6
0.787M 1030 - 400.787M 6d3 / 2 + 4.82.090.790.39846928.1-8
0.984M 1240 - 600.984M 8d3 / 2 + 5.62.760.980.471082928.1-10
1.181M 1660 - 1251.181M 10d3 / 2 + 7.93.191.180.6314206928.1-14

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$35.26
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$35.26
5099$32.32
100249$29.39
≥ 250$26.45
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...