GN 564Jaladeras en «U» para gabineteNúcleo de acero inoxidable / aluminio, revestimiento de TPU, con agujeros roscados, Softline
Foto
Familia de productos Softline
Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.
revestimiento permanente de elastómero
mejor transferencia de la fuerza
operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
El revestimiento de hule espuma de poliuretano termoplástico absorbente de choques de las jaladeras en «U» para gabinete GN 564 evita que el operador se lesione, a la vez que la forma elíptica le ofrece un agarre agradable.
El núcleo de aluminio respectivamente del acero inoxidable garantiza una alta resistencia básica de la empuñadura.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.299 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.