GN 761Pestillos de palancaAcero / acero inoxidable, sin mecanismo de seguridad
Foto
Tipo: G - Perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre Material: ST - Acero
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pestillos de palanca GN 761 son particularmente adecuados para el cierre rápido y montaje de solapas, tapas de recipientes y cajas.
Cuando la palanca de operación está cerrada, la configuración excéntrica del eje del tornillo hace que el tornillo de cierre se mueva hacia el soporte de cierre. Al final del movimiento de la palanca, el eje del tornillo ha superado el punto del centro muerto excéntrico y de este modo mantiene automáticamente cerrado el pestillo de palanca.
Los tornillos de cierre de los pestillos de palanca puede ajustarse dentro del rango ajustable w2. Se incluye el soporte de cierre.
Especificación
AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Acero inoxidableNI AISI 304
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
G
Perno de cierre de cabeza ovalada, con soporte de cierre
T
Perno de cierre de cabeza T, con soporte de cierre
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.138 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.