GN 814 Posicionadores de indexado Acero inoxidable, bloqueable

Foto

GN 814 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable, bloqueables Tipo: A - Bloqueable en posición extendida
Tipo: A - Bloqueable en posición extendida
GN 814 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable, bloqueables Tipo: A - Bloqueable en posición extendida GN 814 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable, bloqueables Tipo: AK - Bloqueable en posición extendida, con contratuerca GN 814 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable, bloqueables Tipo: E - Bloqueable en posición extendida o retraída GN 814 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable, bloqueables Tipo: EK - Bloqueable en posición extendida o retraída, con contratuerca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado bloqueables GN 814 se utilizan para aplicaciones en las que es necesario evitar la operación no autorizada. Los tipos A y AK aseguran el pasador del posicionador en la posición extendida después del bloqueo. Los tipos E y EK además aseguran el pasador del posicionador en la posición retraída si no debe sobresalir temporalmente.

La llave puede retirarse en las posiciones finales. Los cierres con código SC tienen la misma llave, lo que permite operar cada cierre con la misma llave. Los cierres con código SU tienen cierres diferentes en 68 versiones diferentes y llaves numeradas respectivamente.

Para el montaje, el posicionador de indexado puede atornillarse hacia adentro o hacia afuera mediante un hexágono interno, que solo es accesible cuando la perilla se jala hacia atrás. Si es necesario, las tuercas de cierre deben protegerse de alteraciones, por ejemplo, con pegamento o soldadura.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidableNI AISI 303
Pasador del posicionador niquelado químicamente


Perilla
Plástico (poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Mecanismo de bloqueo
Zinc fundido a presión / acero inoxidable


Llave (dos piezas)
Acero, niquelado


Tuerca hexagonal ISO 8675
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 814 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable, bloqueables boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABloqueable en posición extendida
AKBloqueable en posición extendida, con contratuerca
EBloqueable en posición extendida o retraída
EKBloqueable en posición extendida o retraída, con contratuerca

Código

SCCon llave (llaves iguales)
SUCon llave (llaves diferentes)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Pasador -0.001/-0.002
Agujero +0.001
l1d2d3d4kl2l3A/FFuerza de resorte ≈
Inicial


Final
0.3150.31M 16 x 1.51.340.910.832.701.020.754.05 lbf (18 N)7.42 lbf (33 N)
0.3150.47M 16 x 1.51.340.910.832.701.020.752.47 lbf (11 N)7.42 lbf (33 N)
0.3940.47M 16 x 1.51.340.910.832.701.020.752.47 lbf (11 N)7.42 lbf (33 N)
0.4720.59M 20 x 1.51.340.910.832.871.240.752.47 lbf (11 N)7.42 lbf (33 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Carrera l1
Tipo




Código


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$46.47
In Stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$46.47
2549$42.60
5099$38.73
≥ 100$34.85
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.293 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 814-8-8-A-SC-NIGN 814-8-8-AK-SC-NIGN 814-8-8-E-SC-NIGN 814-8-8-EK-SC-NIGN 814-8-8-A-SU-NIGN 814-8-8-AK-SU-NIGN 814-8-8-E-SU-NIGN 814-8-8-EK-SU-NIGN 814-8-12-A-SC-NIGN 814-8-12-AK-SC-NIGN 814-8-12-E-SC-NIGN 814-8-12-EK-SC-NIGN 814-8-12-A-SU-NIGN 814-8-12-AK-SU-NIGN 814-8-12-E-SU-NIGN 814-8-12-EK-SU-NIGN 814-10-12-A-SC-NIGN 814-10-12-AK-SC-NIGN 814-10-12-E-SC-NIGN 814-10-12-EK-SC-NIGN 814-10-12-A-SU-NIGN 814-10-12-AK-SU-NIGN 814-10-12-E-SU-NIGN 814-10-12-EK-SU-NIGN 814-12-15-A-SC-NIGN 814-12-15-AK-SC-NIGN 814-12-15-E-SC-NIGN 814-12-15-EK-SC-NIGN 814-12-15-A-SU-NIGN 814-12-15-AK-SU-NIGN 814-12-15-E-SU-NIGN 814-12-15-EK-SU-NI

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.