GN 2276Niveles de burbuja en TAluminio, con agujeros de montaje
Foto
Sensibilidad: 50 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm Tipo: AV - Alineado, montaje por la parte frontal Color: ALN - Acabado natural anodizado
Los niveles de burbuja en T GN 2276 se utilizan para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.
Los niveles de burbuja de tipo AV se alinean en relación con la superficie de referencia, de manera que las burbujas estén centradas en medio de las líneas de marcado una vez que se alcance la posición horizontal de la superficie de contacto.
Los niveles de burbuja de tipo JV se alinean mediante los agujeros de montaje, que están separados por 120°. Una esfera de alineación en el fondo sirve como punto de pivote. Si se ajusta con cuidado, es posible lograr una alineación que ubique a las burbujas entre las líneas de marcado centrales.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.209 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.