GN 7237 Bisagras de juntas múltiples Acero inoxidable, ocultas, con ángulo de apertura de 180°

Foto

GN 7237 Bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable, ocultas, con ángulo de apertura de 180° Tipo: L - Escuadra de montaje izquierdo
Tipo: L - Escuadra de montaje izquierdo
GN 7237 Bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable, ocultas, con ángulo de apertura de 180° Tipo: L - Escuadra de montaje izquierdo GN 7237 Bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable, ocultas, con ángulo de apertura de 180° Tipo: R - Escuadra de montaje derecho
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras de juntas múltiples GN 7237 se instalan en la parte interior de solapas, trampillas o puertas para ahorrar espacio y garantizar la protección contra el vandalismo. Las bisagras tienen un ángulo de apertura máximo de 180°, lo que proporciona un acceso óptimo y evita el bloqueo de rutas de escape por puertas abiertas, por ejemplo.

El uso de este tipo de bisagra deja que las partes exteriores de los alojamientos estén libres de fijaciones que no corresponden con el diseño o que deberían evitarse totalmente a favor de una limpieza rápida y fácil.

Las bisagras de juntas múltiples generalmente se usan en pares, lo que significa que se usa un tipo de izquierda (L) y un tipo de derecha (R) por apertura. Para cargas más altas, por ejemplo, de trampillas grandes, éstas pueden complementarse con bisagras adicionales de cualquier tipo.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI 304
Acabado pulido mateMT


Cojinete de fricción
Bronce, autolubricante


RoHS

Accesorio

Placas separadoras GN 7247.2
Placas separadoras con agujeros roscados GN 7247.4
Placas de montaje con espárragos roscados GN 7247.6

Bajo pedido

Otros materiales
Otros acabados
Otras escuadras de montaje
Otros ángulos de apertura
Otros espesores de pared máximos
Otro movimiento de elevación

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7237 Bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable, ocultas, con ángulo de apertura de 180° boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LEscuadra de montaje izquierdo
REscuadra de montaje derecho
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
1.570.210.301.100.101.021.422.764.142.931.084.010.630.980.203.090.160.511.16
1.970.260.391.380.101.381.813.635.514.051.555.301.091.180.244.130.200.711.50
2.360.330.491.570.101.572.404.597.074.932.026.781.461.420.315.410.200.751.85

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l1
Tipo


Acabado

Posición de instalación - características de pivote

Las bisagras de juntas múltiples pueden instalarse en el alojamiento con los agujeros ranurados de las escuadras de montaje que son perpendiculares o paralelas al eje de la bisagra. Esto da como resultado las dos características de pivote descritas.

MD7237{St:_}NA-14779-0

Ejemplos de aplicación

MD7237{St:_}AN{St:_}14896-0

Opciones de ajuste y montaje

MD7237{St:_}NA-14788-0

Las bisagras de juntas múltiples pueden ajustarse en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, esto permite compensar las tolerancias o el establecimiento de fuerzas de compresión requeridas para los sellos.
Se pueden ajustar dos planos mediante agujeros ranurados paralelos o perpendiculares en las escuadras de montaje. En el tercer plano, las correcciones a la posición pueden hacerse usando las placas separadoras GN 2370.
También hay disponibles placas separadoras GN 2372 con agujeros roscados, así como placas de montaje GN 2376 con espárragos roscados para sujetar las bisagras. Estas últimas pueden soldarse o insertarse a través de la pared desde el exterior y sujetarse en el lugar.
Todos los artículos accesorios están diseñados para ser usados con ambas escuadras de fijación.

Variantes del diseño

Las solapas abatibles, trampillas y puertas pueden insertarse, montarse en la superficie o unirse en ángulos. Los espesores máximos de la pared y los tamaños de doblez para las construcciones de chapa metálica planeadas se derivan del tipo de instalación correspondiente.

  1. Escuadras de montaje sujetas en el alojamiento con agujeros ranurados perpendiculares al eje de la bisagra:

MD7237{St:_}NA-14782-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s1 máx.b1s2 máx.b2 máx.s3 máx.b3 máx.
40131 ... ∞24101010
50191 ... ∞34171616
60251 ... ∞44242121

  1. Escuadras de montaje sujetas en el alojamiento con agujeros ranurados paralelos al eje de la bisagra:

MD7237{St:_}NA-14785-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s4 máx.b4 máx.s5b5 máx.s6 máx.b6 máx.
409271 ... ∞131010
5017351 ... ∞191616
6023451 ... ∞252121

Las variantes del diseño muestran condiciones de instalación normales representativas. Si la posición de instalación de la bisagra se cambia o una de las dimensiones de los dos grosores de las paredes s o b son inferiores, las máximas dimensiones que pueden lograrse cambian una independientemente de la otra. Esto, en algunos casos, permite trabajar con dimensiones de grosor de la pared más grandes que aquellas especificadas con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, se recomienda una simple verificación del diseño mediante CAD o el establecimiento de una prueba.

Ejemplo de construcción

MD7237{St:_}AN-22344-0

Capacidad de carga

La capacidad de carga máxima de las bisagras de juntas múltiples especificada a continuación se aplica a los casos de uso estándar y sirve de orientación para aplicaciones diferentes. Las fuerzas resultantes generan una ligera deformación elástica, la cual puede compensarse por medio de opciones de ajuste, en caso necesario.

MD7237{St:_}BL{St:_}16000-0
Mostrar / ocultar columnas
Capacidad carga máx.
por par de bisagras

l1


FA (axial)


FR (radial)
4039.34 lbf (175 N)146 lbf (650 N)
5039.34 lbf (175 N)169 lbf (750 N)
6033.72 lbf (150 N)124 lbf (550 N)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$115.50
In Stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$115.50
1024$105.88
2549$96.25
≥ 50$86.63
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.551 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...