Los soportes de montaje EN 646.7 (tipo W) pueden utilizarse para montar montajes de carriles de rodillos en un ángulo recto a la superficie de soporte, por ejemplo, para el transporte lateral del material transportado a través de montajes de carriles de rodillos. Los pernos de posicionamiento se engranan con las muescas adecuadas del perfil de rieles transportadores EN 646.3, de manera que el ángulo esté posicionado en el soporte de localización correcto y asegurado en su lugar.
Los soportes de montaje (tipo B) amplían las opciones de montaje de los montajes de carriles de rodillos. Las dimensiones corresponden con los ángulos. Los pasadores de posicionamiento se engranan con las ranuras adecuadas del perfil de rieles transportadores EN 646.3 o con los huecos adecuados del ángulo.
Asimismo, puede sujetarse al bloque de montaje una varilla de Ø 12 mm.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$6.34
10
249
$6.11
250
499
$5.76
≥ 500
$5.18
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.077 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.