Solicitudes especiales | JW Winco Piezas Estándar

Más que lo estándar

Los productos personalizados son una parte importante de las competencias esenciales de J.W. Winco. A pesar de la gran variedad de diferentes piezas estándar, siempre habrá requisitos altamente específicos en cuando a tamaños, materiales o funciones. Al trabajar estrechamente con el cliente, J.W. Winco trabaja para desarrollar soluciones individuales.

Nuevo o adaptado

Dependiendo de los requisitos, las piezas y elementos personalizados se confeccionan adaptando de manera rentable una pieza estándar de J.W. Winco existente, o volviendo al restirador.

Pequeñas cantidades unitarias

Una riqueza única de métodos de producción diferentes y una organización flexible impulsada por el cliente permite que las piezas estándar sean personalizadas aún en cantidades unitarias comparativamente pequeñas.

Beneficio del servicio completo

J.W. Winco no sólo desarrolla y produce piezas específicas del cliente, sino que también se hace cargo de mantener sus existencias disponibles, si así lo solicita. Esto garantiza tamaños de lotes económicos, precios favorables y un alto grado de seguridad de los suministros.

De la idea a la solución

J.W. Winco desarrolla las mejores soluciones técnicas y económicas posibles para necesidades y requisitos individuales. Si se enfrenta a un reto específico, llame a nuestro Departamento de ventas al +52(81)2721-4021

Algunos ejemplos

  • Jaladeras en «U» para gabinete, con forma asimétrica, hechas de secciones de perfil elíptico de aluminio
  • Manija ajustable con una jaladera diseñada individualmente y hecha de zinc fundido a presión
  • Botones giratorios hechos de secciones de perfil de aluminio negro anodizado con grabado en láser específico del usuario
  • Posicionador de indexado especial hecho de acero inoxidable con perilla de plástico rojo