F | Con tope de caucho, dispositivo de bloqueo en su posición retraída, función desmontable |
1 | Montaje con agujeros pasantes |
l1 | l2 +0.12 / -0.12 Carrera | l3 | Fs por par a 10 000 ciclos | a 100 000 ciclos |
---|---|---|---|---|
9.84 | 9.84 | 19.69 | 44.96 lbf (200 N) | 33.72 lbf (150 N) |
11.81 | 11.81 | 23.62 | 44.96 lbf (200 N) | 33.72 lbf (150 N) |
13.78 | 13.78 | 27.56 | 49.46 lbf (220 N) | 40.47 lbf (180 N) |
15.75 | 15.75 | 31.50 | 56.20 lbf (250 N) | 44.96 lbf (200 N) |
17.72 | 17.72 | 35.43 | 56.20 lbf (250 N) | 44.96 lbf (200 N) |
19.69 | 19.69 | 39.37 | 49.46 lbf (220 N) | 40.47 lbf (180 N) |
21.65 | 21.65 | 43.31 | 49.46 lbf (220 N) | 40.47 lbf (180 N) |
23.62 | 23.62 | 47.24 | 44.96 lbf (200 N) | 33.72 lbf (150 N) |
25.59 | 25.59 | 51.18 | 44.96 lbf (200 N) | 33.72 lbf (150 N) |
27.56 | 27.56 | 55.12 | 44.96 lbf (200 N) | 33.72 lbf (150 N) |
Mostrar / ocultar columnas
|
Mostrar / ocultar columnas
|
Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros pasantes disponibles de la guía exterior de Ø de 4.2 mm y la guía interior de Ø de 4.4 mm. Los agujeros con ranura, Ø 4.2 x 4.4 mm de la guía externa y Ø 4.4 x 4.6 mm de la guía interna, también se usan para montar y facilitar el ajuste. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje: |
|||||||||||
Nomenclatura - Estándar |
Guía externa ST 3.9 / 4.2 |
Guía interna ST 3.9 / 4.2 |
Los topes de caucho amortiguan el impacto de la guía en ambas posiciones del extremo. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Adjuntos a las guías, de manera parcialmente escondida, parcialmente visible, los topes cumplen con los requisitos en cuanto a forma, material y dureza. |
La función desmontable permite separar por completo la extensión una de otra en el área de la guía media e interna. Esta característica no solo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás. La guía telescópica puede desmontarse fácil y rápidamente en la posición extendida mediante la activación de la palanca de liberación, lo que permite que la guía interna se retire desde la parte anterior. Para volver a fijar las guías, las jaulas de bola necesitan moverse a la posición del extremo extendida. Enseguida, la guía interna se inserta a la posición del extremo retraída, donde se bloquea de manera automática en su sitio. Las distribución protegida del mecanismo de liberación evita que se despegue la guía por accidente. |
|||||||||||
La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $21.53 |
10 | 24 | $19.73 |
25 | 49 | $17.94 |
≥ 50 | $16.15 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco