EB | Sin bloqueo, con monitoreo de posición |
EC | Con bloqueo, con monitoreo de posición |
S | Tapón |
d1 Perno -0.001/-0.002 Orificio +0.001 | l1 | l5 Longitud del cable en metros | d2 Rosca | d3 | d4 | k | l2 | l3 | l4 | A/F | Fuerza de resorte ≈ Inicial | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.157 | 0.24 | 0.5 | M 8 x 1 | 0.63 | 0.08 | 0.55 | 1.63 | 0.63 | 0.45 | 0.39 | 0.90 lbf (4 N) | 2.81 lbf (12.5 N) |
0.197 | 0.31 | 0.5 | M 10 x 1 | 0.75 | 0.08 | 0.63 | 1.83 | 0.71 | 0.49 | 0.47 | 1.12 lbf (5 N) | 4.05 lbf (18 N) |
0.236 | 0.35 | 0.5 | M 12 x 1.5 | 0.91 | 0.08 | 0.79 | 2.15 | 0.87 | 0.49 | 0.55 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.315 | 0.47 | 0.5 | M 16 x 1.5 | 1.10 | 0.08 | 0.94 | 2.54 | 1.02 | 0.57 | 0.67 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.394 | 0.47 | 0.5 | M 16 x 1.5 | 1.10 | 0.08 | 0.94 | 2.54 | 1.02 | 0.57 | 0.67 | 2.14 lbf (9.5 N) | 8.54 lbf (38 N) |
0.472 | 0.59 | 0.5 | M 20 x 1.5 | 1.30 | 0.08 | 1.12 | 3.07 | 1.30 | 0.65 | 0.87 | 2.59 lbf (11.5 N) | 8.99 lbf (40 N) |
0.630 | 0.79 | 0.5 | M 24 x 2 | 1.30 | 0.08 | 1.12 | 3.35 | 1.50 | 0.73 | 1.06 | 2.92 lbf (13 N) | 12.14 lbf (54 N) |
Función de salida |
Normalmente abierto (NO) |
||||||||||
Salida del interruptor |
PNP |
||||||||||
Voltaje de suministro |
10 - 30 V CC |
||||||||||
Corriente continua Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Tipo de conexión |
Clavija de 3 patas M8x1, |
||||||||||
Clase de protección |
IP 67 |
||||||||||
Frecuencia de conmutación' |
1,000 Hz |
||||||||||
Consumo de energía |
≤ 8 mA |
||||||||||
Caída de voltaje |
≤ 2.5 V |
||||||||||
Clase de protección |
III |
||||||||||
Sensibilidad de respuesta |
2.8 mT |
||||||||||
Intervalo de temperatura |
-13 °F a + 167 °F (-25 °C a +75 °C) |
||||||||||
Resistencia contra choques y vibraciones |
30 g, 11 ms / 10 - 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
EMC |
Según EN 60947-5-2 |
||||||||||
Protección contra polaridad inversa |
Si |
||||||||||
Protección contra cortocircuitos |
Sí |
||||||||||
**Impulso de activación |
Sí |
||||||||||
Aprobaciones, |
La posición del cable del sensor puede determinarse libremente durante la instalación del clip del sensor. Pasos de instalación:
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $119.53 |
25 | 49 | $109.57 |
50 | 99 | $99.61 |
≥ 100 | $89.65 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco