GN 809.1 Alargadores de brazo de fijación Acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción sólido

Foto

GN 809.1 Alargadores de brazo de fijación de acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción sólido

Descripción del producto

Información

Con los alargadores de brazo de fijación GN 809.1 se pueden extender varios clamps con “brazo de sujeción sólido” fácil y rápidamente. La ranura del alargador corresponde a las dimensiones del tamaño de clamp correspondiente con el “brazo de fijación con barra en U” y es, por lo tanto, compatible con todos los accesorios, tales como arandelas con brida, conjuntos de husillos, etc.

Para el montaje, los alargadores de brazo de fijación se colocan sobre los brazos de fijación de los clamps y se atornillan en su lugar. El usuario debe perforar los agujeros requeridos en el brazo de fijación del clamp.

Todas las piezas se surten en un juego desarmado. Se incluyen dos arandelas con brida para la fijación del conjunto de husillos.

Especificación

AceroST, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 809.1 Alargadores de brazo de fijación de acero, para abrazaderas de palanca con brazo de sujeción sólido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
ah1b1b2d1d2h2mLongitud lPara clamps tamaño
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4
2.660.630.390.850.25M 50.850.794.76130130
2.810.710.471.040.32M 60.961.025.59230230

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud a
Altura h1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
No price breaks available.
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.218 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...