GN 306 Manijas ajustables Zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales

Foto

GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
Tipo: KD - Extremo esférico con almohadilla de empuje basculante
Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
Tipo: KD - Extremo esférico con almohadilla de empuje basculante
GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
Tipo: KD - Extremo esférico con almohadilla de empuje basculante GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Tipo: KD - Extremo esférico con almohadilla de empuje basculante GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Tipo: MS - Punta de latón GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
Tipo: MS - Punta de latón GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Tipo: DZ - Acero, punta ovalada endurecida GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Tipo: ZK - Extremo esférico GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: DZ - Acero, punta ovalada endurecida GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: MS - Punta de latón

Descripción del producto

Información

Estas manijas ajustables GN 306 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la palanca por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la palanca hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, permitiendo que se gire a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Los birlos con punta de latón y plástico (tipos MS / KU) contribuyen a evitar el daño en la pieza de trabajo sujetada.

El birlo con punta endurecida (tipo DZ) proporciona un punto de presión con punta ovalada.

La almohadilla de empuje giratoria (tipo KD) puede meterse a presión y sacarse fácilmente. Los cojinetes de empuje vienen desmontados.

Especificación

Cuerpo de la palanca
Zinc fundido a presión


Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR


Espárrago / tornillo de retención
Acero

  • Acabado ennegrecido
  • Clase de propiedad 5.8

Almohadilla de empuje
Plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)

  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

RoHS

Bajo pedido

Roscas en pulgadas
Espárrago en acero inoxidable
Palanca recta (GN 302)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 306 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con espárragos con puntas especiales boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MSPunta de latón
KUTapón de plástico (poliacetal POM)
DZAcero, punta ovalada endurecida
ZKExtremo esférico
KDExtremo esférico con almohadilla de empuje basculante
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
l2d3d4d5d6d7 +0.002d8h1h2h3h4
Carrera
l3l4l5l6l7
1.18M 60.630.790.981.261.571.970.390.510.160.140.180.590.960.161.220.140.040.050.070.200.14
1.77M 60.630.790.981.261.571.970.390.510.160.140.180.590.960.161.380.140.040.050.070.200.14
2.48M 80.790.981.261.571.972.480.530.690.240.200.240.711.220.261.770.160.060.060.100.240.17
2.48M 100.790.981.261.571.972.480.530.690.310.260.310.831.220.261.770.160.080.070.140.290.17

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud de la palanca l1
Rosca d1
Longitud de la rosca l2
Tipo





Color
OS
RS
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.30
In Stock: 29
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$13.30
5099$12.19
100249$11.08
≥ 250$9.97
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.072 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...