Debido a que la página web que coincide con su enlace solicitado ya no es válida. Has sido redirigido automáticamente al nuevo enlace.

GN 314 Pasadores de liberación rápida con mango en L Mango en L de plástico, con vástago de acero inoxidable, bloqueable

Foto

GN 314 Pasadores de liberación rápida con mango en L de plástico, con vástago de acero inoxidable, bloqueable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida con mango en L y con llave GN 314 se utilizan para la fijación, la conexión o el bloqueo rápido de diversos sistemas de plantillas y accesorios. Girar a la llave 180° mueve al trinquete al extremo anterior del pasador para engranarse con el bloqueo axial del pasador insertado. Después del bloqueo, ya no es posible el retiro sin autorización.

La llave puede retirarse en las posiciones finales. Los cierres con código SC tienen la misma llave, lo que permite operar cada cierre con la misma llave. Los cierres con código SU tienen cierres diferentes en 68 versiones diferentes y llaves numeradas respectivamente.

La sección técnica contiene las capacidades nominales para la resistencia de cizalladura doble (resistencia de ruptura).

Especificación

Pasador de vástago / trinquete
Acero inoxidableNI AISI 303


Mango en L
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Gris-negro
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)

Mecanismo de bloqueo
Zinc fundido a presión / acero inoxidable


Llaves (dos piezas)
Acero, niquelado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 314 Pasadores de liberación rápida con mango en L de plástico, con vástago de acero inoxidable, bloqueable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LCon mango en L

Codificación

SCCon llave (llaves iguales)
SUCon llave (llaves diferentes)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002l1 +0.02b1b2d2d3d4d5l2 ±0.04l3l4
0.310.790.981.181.381.571.97-0.300.120.370.120.910.710.181.381.71
0.390.790.981.181.381.571.972.360.300.120.500.120.910.710.181.381.71
0.471.181.381.571.972.362.763.150.300.120.570.160.910.710.241.381.71
0.631.181.381.571.972.362.763.150.470.160.780.201.401.100.301.592.56
0.792.363.153.944.72---0.470.160.930.201.401.100.301.592.56

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Longitud l1
Tipo

Codificación


Material

Capacidad de carga de pasadores de liberación rápida

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia de cizalladura doble (resistencia a la ruptura) se han calculado o definido de manera teórica con base en la DIN 50141.

La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado.

Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura)

Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro de perno
GN 314
86744 lbf (30 kN)
1010341 lbf (46 kN)
1216636 lbf (74 kN)
1630574 lbf (136 kN)
2051032 lbf (227 kN)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$31.97
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$31.97
5099$29.31
100249$26.65
≥ 250$23.98
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.103 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

vistos recientemente

Mostrar todas las normas.
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.