G | Con rosca |
R | Con posicionador de indexado |
D | Con posicionador de bola |
s Cuadrado | d1 Rosca | d2 | d3 Pasador -0.002 Orificio +0.001 / +0.003 | d4 Ø Bola | k Longitud de sujeción | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ubicaciónes de los tornillos para el tamaño del tornillo | Accesorio Manija recomendada GN 911 para z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 25 | M 8 | 0.26 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 2.09 | 2.68 | 1.18 | 0.28 | 1.97 | 1.38 | 2.95 | 2.36 | M8-40 | 3.07 |
V 30 | M 8 | 0.26 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 2.09 | 2.68 | 1.18 | 0.28 | 1.97 | 1.38 | 2.95 | 2.36 | M8-40 | 3.07 |
V 40 | M 12 | 0.43 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 3.21 | 3.86 | 1.83 | 0.55 | 2.99 | 1.97 | 4.53 | 3.54 | M10-65 | 3.62 |
V 50 | M 12 | 0.43 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 3.21 | 3.86 | 1.83 | 0.55 | 2.99 | 1.97 | 4.53 | 3.54 | M10-65 | 3.62 |
Las dimensiones cuadradas de estas abrazaderas de conector están diseñadas para Tubos de construcción GN 990. El usuario puede ajustarlas con agujeros de posicionamiento (B o S) de conformidad con las dimensiones que se especifican en la tabla. Los tubos para construcción con agujeros de posicionamiento se pueden pedir como una pieza estándar GN 990.1 cortada a la longitud requerida y totalmente lista para su instalación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $77.70 |
10 | 24 | $71.23 |
25 | 49 | $64.75 |
≥ 50 | $58.28 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco