Type (Base plate)
A Without rubber pad
B With rubber pad
C With O-ring
Type (Base plate): A - Without rubber pad
Show / Hide columns
Part Number d1 d2
Thread l1 l2 ≈ l3 s A/F1 A/F2 Static load
Type A / C
Type B
3.15
3.94
4.92
6.30
7.87
M 20 x 1.5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
2.36
2.76
3.54
3.94
4.33
4.72
4.92
5.91
7.09
8.27
1.08
1.18
1.38
1.50
1.77
2.17
0.59
0.69
0.83
1.06
1.30
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
26977 lbf (120 kN)
40466 lbf (180 kN)
56202 lbf (250 kN)
4496 lbf (20 kN)
6744 lbf (30 kN)
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
24729 lbf (110 kN)
36-80-M20X1.5-60-A 3.15 M 20 x 1.5 2.36 1.08 0.59 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-80-M20X1.5-100-A 3.15 M 20 x 1.5 3.94 1.08 0.59 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-80-M24X2-70-A 3.15 M 24 x 2 2.76 1.08 0.59 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-80-M24X2-120-A 3.15 M 24 x 2 4.72 1.08 0.59 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-100-M20X1.5-60-A 3.94 M 20 x 1.5 2.36 1.18 0.69 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-100-M20X1.5-100-A 3.94 M 20 x 1.5 3.94 1.18 0.69 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-100-M24X2-70-A 3.94 M 24 x 2 2.76 1.18 0.69 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-100-M24X2-120-A 3.94 M 24 x 2 4.72 1.18 0.69 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-125-M24X2-70-A 4.92 M 24 x 2 2.76 1.38 0.83 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-125-M24X2-120-A 4.92 M 24 x 2 4.72 1.38 0.83 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-125-M30X2-90-A 4.92 M 30 x 2 3.54 1.50 0.83 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-125-M30X2-150-A 4.92 M 30 x 2 5.91 1.50 0.83 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-160-M30X2-90-A 6.30 M 30 x 2 3.54 1.77 1.06 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-160-M30X2-150-A 6.30 M 30 x 2 5.91 1.77 1.06 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-160-M36X2-110-A 6.30 M 36 x 2 4.33 1.77 1.06 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-160-M36X2-180-A 6.30 M 36 x 2 7.09 1.77 1.06 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-200-M36X2-110-A 7.87 M 36 x 2 4.33 2.17 1.30 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-200-M36X2-180-A 7.87 M 36 x 2 7.09 2.17 1.30 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-200-M42X2-125-A 7.87 M 42 x 2 4.92 2.17 1.30 - 1.42 1.42 56202 lbf (250 kN) -
36-200-M42X2-210-A 7.87 M 42 x 2 8.27 2.17 1.30 - 1.42 1.42 56202 lbf (250 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base plate): B - With rubber pad
Show / Hide columns
Part Number d1 d2
Thread l1 l2 ≈ l3 s A/F1 A/F2 Static load
Type A / C
Type B
3.15
3.94
4.92
6.30
7.87
M 20 x 1.5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
2.36
2.76
3.54
3.94
4.33
4.72
4.92
5.91
7.09
8.27
1.08
1.18
1.38
1.50
1.77
2.17
0.59
0.69
0.83
1.06
1.30
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
26977 lbf (120 kN)
40466 lbf (180 kN)
56202 lbf (250 kN)
4496 lbf (20 kN)
6744 lbf (30 kN)
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
24729 lbf (110 kN)
36-80-M20X1.5-60-B 3.15 M 20 x 1.5 2.36 1.08 0.59 0.12 0.63 0.63 - 4496 lbf (20 kN)
36-80-M20X1.5-100-B 3.15 M 20 x 1.5 3.94 1.08 0.59 0.12 0.63 0.63 - 4496 lbf (20 kN)
36-80-M24X2-70-B 3.15 M 24 x 2 2.76 1.08 0.59 0.12 0.75 0.75 - 4496 lbf (20 kN)
36-80-M24X2-120-B 3.15 M 24 x 2 4.72 1.08 0.59 0.12 0.75 0.75 - 4496 lbf (20 kN)
36-100-M20X1.5-60-B 3.94 M 20 x 1.5 2.36 1.18 0.69 0.16 0.63 0.63 - 6744 lbf (30 kN)
36-100-M20X1.5-100-B 3.94 M 20 x 1.5 3.94 1.18 0.69 0.16 0.63 0.63 - 6744 lbf (30 kN)
36-100-M24X2-70-B 3.94 M 24 x 2 2.76 1.18 0.69 0.16 0.75 0.75 - 6744 lbf (30 kN)
36-100-M24X2-120-B 3.94 M 24 x 2 4.72 1.18 0.69 0.16 0.75 0.75 - 6744 lbf (30 kN)
36-125-M24X2-70-B 4.92 M 24 x 2 2.76 1.38 0.83 0.20 0.75 0.75 - 11240 lbf (50 kN)
36-125-M24X2-120-B 4.92 M 24 x 2 4.72 1.38 0.83 0.20 0.75 0.75 - 11240 lbf (50 kN)
36-125-M30X2-90-B 4.92 M 30 x 2 3.54 1.50 0.83 0.20 0.94 0.94 - 11240 lbf (50 kN)
36-125-M30X2-150-B 4.92 M 30 x 2 5.91 1.50 0.83 0.20 0.94 0.94 - 11240 lbf (50 kN)
36-160-M30X2-90-B 6.30 M 30 x 2 3.54 1.77 1.06 0.24 0.94 0.94 - 15737 lbf (70 kN)
36-160-M30X2-150-B 6.30 M 30 x 2 5.91 1.77 1.06 0.24 0.94 0.94 - 15737 lbf (70 kN)
36-160-M36X2-110-B 6.30 M 36 x 2 4.33 1.77 1.06 0.24 1.18 1.18 - 15737 lbf (70 kN)
36-160-M36X2-180-B 6.30 M 36 x 2 7.09 1.77 1.06 0.24 1.18 1.18 - 15737 lbf (70 kN)
36-200-M36X2-110-B 7.87 M 36 x 2 4.33 2.17 1.30 0.31 1.18 1.18 - 24729 lbf (110 kN)
36-200-M36X2-180-B 7.87 M 36 x 2 7.09 2.17 1.30 0.31 1.18 1.18 - 24729 lbf (110 kN)
36-200-M42X2-125-B 7.87 M 42 x 2 4.92 2.17 1.30 0.31 1.42 1.42 - 24729 lbf (110 kN)
36-200-M42X2-210-B 7.87 M 42 x 2 8.27 2.17 1.30 0.31 1.42 1.42 - 24729 lbf (110 kN)
Filter combination produces no result.
Type (Base plate): C - With O-ring
Show / Hide columns
Part Number d1 d2
Thread l1 l2 ≈ l3 s A/F1 A/F2 Static load
Type A / C
Type B
3.15
3.94
4.92
6.30
7.87
M 20 x 1.5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
2.36
2.76
3.54
3.94
4.33
4.72
4.92
5.91
7.09
8.27
1.08
1.18
1.38
1.50
1.77
2.17
0.59
0.69
0.83
1.06
1.30
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
26977 lbf (120 kN)
40466 lbf (180 kN)
56202 lbf (250 kN)
4496 lbf (20 kN)
6744 lbf (30 kN)
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
24729 lbf (110 kN)
36-80-M20X1.5-60-C 3.15 M 20 x 1.5 2.36 1.08 0.59 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-80-M20X1.5-100-C 3.15 M 20 x 1.5 3.94 1.08 0.59 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-80-M24X2-70-C 3.15 M 24 x 2 2.76 1.08 0.59 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-80-M24X2-120-C 3.15 M 24 x 2 4.72 1.08 0.59 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-100-M20X1.5-60-C 3.94 M 20 x 1.5 2.36 1.18 0.69 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-100-M20X1.5-100-C 3.94 M 20 x 1.5 3.94 1.18 0.69 - 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) -
36-100-M24X2-70-C 3.94 M 24 x 2 2.76 1.18 0.69 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-100-M24X2-120-C 3.94 M 24 x 2 4.72 1.18 0.69 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-125-M24X2-70-C 4.92 M 24 x 2 2.76 1.38 0.83 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-125-M24X2-120-C 4.92 M 24 x 2 4.72 1.38 0.83 - 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) -
36-125-M30X2-90-C 4.92 M 30 x 2 3.54 1.50 0.83 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-125-M30X2-150-C 4.92 M 30 x 2 5.91 1.50 0.83 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-160-M30X2-90-C 6.30 M 30 x 2 3.54 1.77 1.06 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-160-M30X2-150-C 6.30 M 30 x 2 5.91 1.77 1.06 - 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) -
36-160-M36X2-110-C 6.30 M 36 x 2 4.33 1.77 1.06 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-160-M36X2-180-C 6.30 M 36 x 2 7.09 1.77 1.06 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-200-M36X2-110-C 7.87 M 36 x 2 4.33 2.17 1.30 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-200-M36X2-180-C 7.87 M 36 x 2 7.09 2.17 1.30 - 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) -
36-200-M42X2-125-C 7.87 M 42 x 2 4.92 2.17 1.30 - 1.42 1.42 56202 lbf (250 kN) -
36-200-M42X2-210-C 7.87 M 42 x 2 8.27 2.17 1.30 - 1.42 1.42 56202 lbf (250 kN) -
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1 d2
Thread l1 l2 ≈ l3 s A/F1 A/F2 Static load
Type A / C
Type B
3.15
3.94
4.92
6.30
7.87
M 20 x 1.5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
2.36
2.76
3.54
3.94
4.33
4.72
4.92
5.91
7.09
8.27
1.08
1.18
1.38
1.50
1.77
2.17
0.59
0.69
0.83
1.06
1.30
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
0.63
0.75
0.94
1.18
1.42
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
26977 lbf (120 kN)
40466 lbf (180 kN)
56202 lbf (250 kN)
4496 lbf (20 kN)
6744 lbf (30 kN)
11240 lbf (50 kN)
15737 lbf (70 kN)
24729 lbf (110 kN)
3.15 M 20 x 1.5 2.36 3.94 1.08 0.59 0.12 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 24 x 2 2.76 4.72 1.08 0.59 0.12 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.94 M 20 x 1.5 2.36 3.94 1.18 0.69 0.16 0.63 0.63 11240 lbf (50 kN) 6744 lbf (30 kN)
3.94 M 24 x 2 2.76 4.72 1.18 0.69 0.16 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) 6744 lbf (30 kN)
4.92 M 24 x 2 2.76 4.72 1.38 0.83 0.20 0.75 0.75 15737 lbf (70 kN) 11240 lbf (50 kN)
4.92 M 30 x 2 3.54 5.91 1.50 0.83 0.20 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) 11240 lbf (50 kN)
6.30 M 30 x 2 3.54 5.91 1.77 1.06 0.24 0.94 0.94 26977 lbf (120 kN) 15737 lbf (70 kN)
6.30 M 36 x 2 4.33 7.09 1.77 1.06 0.24 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) 15737 lbf (70 kN)
7.87 M 36 x 2 4.33 7.09 2.17 1.30 0.31 1.18 1.18 40466 lbf (180 kN) 24729 lbf (110 kN)
7.87 M 42 x 2 4.92 8.27 2.17 1.30 0.31 1.42 1.42 56202 lbf (250 kN) 24729 lbf (110 kN)
Filter combination produces no result.