GN 827 Tornillos de ajuste Acero inoxidable, para bloques de cojinetes GN 828

Foto

GN 827 Tornillos de ajuste de acero inoxidable, para bloques de cojinetes GN 828
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los tornillos de ajuste GN 827 se usan en combinación con los bloques de cojinetes GN 828 para tareas simples de ajuste y posicionamiento.

En equipos de procesamiento y montaje, donde se deben cambiar los accesorios y las plantillas de manera repetida, la combinación de los tornillos de ajuste GN 827 con las tuercas moleteadas GN 827.1 y los bloques de cojinetes GN 828 de tipo UA y UB permite procesos de cambio particularmente simples, y asegura que se mantengan los ajustes incluso entre usos.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNG AISI 303
Acabado granallado mate


Escala
Grabado con láser, negro descargado


RoHS

Accesorio

Bloques de cojinetes GN 828
Tuercas moleteadas GN 827.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 827 Tornillos de ajuste de acero inoxidable, para bloques de cojinetes GN 828 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código

SCon escala estándar 0...0.5, 10 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1d2 -0.016 / -0.024d3d4l2 +0.004l3l4s
M 6 x 10.791.381.970.2360.390.630.3980.550.110.20
M 8 x 11.181.772.360.3150.550.790.4760.630.150.24
M 10 x 11.572.363.150.3940.630.940.5940.710.230.31

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Longitud l1
Material

Código

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.27
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.27
5099$14.92
100249$13.56
≥ 250$12.20
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.046 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...