GN 2494Carros de rodillosAcero inoxidable, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los carros de rodillos GN 2494 pueden combinarse rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 o con rodillos GN 2496 para construir sistemas rieles de guías lineales.
Estas unidades compactas se utilizan, por ejemplo, en la industria de la construcción de máquinas y accesorios, en equipos de servicios para el transporte y la construcción para sostener puertas deslizantes, o para permitir el movimiento lineal de equipos de producción y de planta. Los materiales también puede usarse en entornos particularmente agresivos que pueden hallarse, por ejemplo, en las industrias química, farmacéutica, médica o de procesamiento de alimentos.
Los sistemas de rieles de guías lineales suelen instalarse por pares, con una alineación horizontal, ya sea verticalmente (como se muestra) o perpendicularmente. Durante el montaje, tenga en cuenta los pequeños orificios que indican el lado de las correderas de rodillos que soporta la carga. Los limpiadores unidos a los rieles guía en ambos extremos de las correderas de rodillos evitan que se acumule suciedad.
La llave de extremo abierto necesaria para el montaje se incluye en la entrega.
Especificación
Cuerpo base
Acero inoxidable AISI 316L
Rodillos
Acero inoxidable AISI 440C
Montado en bolas, sellado (2RS)
Arandela de sellado, caucho (NBR), azul
Lubricación permanente
Grasa del cojinete de rodillos, cumple con la FDA, clase H1
Limpiadores
Poliuretano (TPU)
Azul, cumple con la FDA
Temperatura de funcionamiento -4 °F a 212 °F (-20 °C a 100 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.507 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.