GN 2496RodillosAcero inoxidable, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492
Foto
Tipo: B - Rodillo con orificio
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los rodillos GN 2496 pueden combinarse con los rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 para construir sistemas de rieles de guías lineales individuales y compactos.
Las superficies exteriores de los rodillos son esféricas, de manera que, junto con los rieles con formas correspondientes, hay un funcionamiento preciso y lineal en los cuatro puntos de contacto. Los materiales también puede usarse en entornos agresivos que pueden hallarse, por ejemplo, en las industrias química, farmacéutica y médica.
Combinados con el riel de guía, se puede determinar el juego o la tensión inicial de varios rodillos durante el montaje utilizando el rodillo excéntrico ajustable (tipo E). La llave de extremo abierto inicial requerida puede pedirse por separado como GN 2424.1.
Los rodillos pueden combinarse con rieles a medida siempre que coincida la geometría de funcionamiento.
Los rodillos sellados y permanentemente lubricados garantizan un funcionamiento superior y bajo desgaste.
Especificación
Rodillo
Acero inoxidable AISI 440C
Protegido contra arena y salpicaduras de agua
Lubricación permanente
Grasa del cojinete de rodillos, cumple con la FDA, clase H1
Discos de sellado Rubber (NBR), blue2RS
Collarín de montaje roscado
Acero inoxidable AISI 316L
Temperatura de funcionamiento -40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.