Los rascadores GN 2498 protegen contra los depósitos de suciedad en los rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 y los rodillos GN 2496.
Los rascadores se entregan como pieza de reemplazo de la corredera de rodillos GN 2494 para permitir su fácil recambio en caso de desgaste. Alternativamente, pueden usarse en correderas de rodillos hechas a medida. Solo debe tenerse en cuenta el corte rectangular destinado a sujetarlos a la corredera de rodillos.
El material también puede usarse en entornos especiales que pueden hallarse, por ejemplo, en las industrias farmacéutica y de procesamiento de alimentos.
Los rascadores pueden empujarse manualmente hacia las patillas de retención provistas en las correderas de rodillos y posicionarlos previamente. Cuando se inserta la corredera en el riel de guía, verificar la posición y ajustar si es necesario. Los rascadores asumirán de inmediato la alineación correcta durante la operación.
Especificación
Rascador
Poliuretano (TPU)
Azul, cumple con la FDA
Temperatura de funcionamiento -4 °F a 212 °F (-20 °C a 100 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.