GN 742.5Tapones de llenado / drenaje de líquidoAcero inoxidable AISI 316L, con o sin símbolo, resistente hasta 356 °F
Foto
Tipo: A - Con símbolo de drenaje
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los tapones de llenado / drenaje de fluido GN 742.5 pueden usarse en entornos particularmente agresivos gracias al material utilizado.
El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder, aplastar o sobrecargar durante el apriete.
El diámetro exterior d1 de los tapones de llenado / drenaje de líquido de acero inoxidable GN 742.5 coincide con los orificios de montaje para adaptarse a los agujeros de montaje para los accesorios de tubos conforme a la norma DIN 3852.
Especificación
Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316L
Acabado liso, mecanizado fino
Sello
Fluoroelastómero (FPM / FKM)
Marrón
Resistente a temperaturas de hasta 356 °F (180 °C)
RoHS
Bajo pedido
Otros tamaños de roscas
Con varilla de nivel
Con sello de caucho acrilonitrilo butadieno (NBR) GN 741.5
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.